Publicar produtos
10" Pedestal Glass Filler with Sink Assembly

10" Pedestal Glass Filler with Sink Assembly

Traduzido por Google,
RECURSOS:

ENCHIMENTO DE VIDRO
  • CABEÇA DE AÇO INOX SUBSTITUÍVEL
  • CUMPRE NSF 61/SEC.9**
  • CONTROLE DE VOLUME À PROVA DE TAMPER
  • ENTREGUE OS COPOS DE PAPEL E VIDRO
  • DELRIN BRANCO NÃO MARGANTE
  • PARAFUSO DE ASSENTO DE AÇO INOX
  • FILTRO DE FLUXO DE AÇO INOX

CONJUNTO DE PIA
  • CONSTRUÇÃO DE AÇO INOX
  • CONJUNTO DE DRENO DE 3/4"
  • GRELHADOR EM VINIL
  • **TESTADO SOB O PROGRAMA DE ALIANÇA NSF-CSA

LIMITES DO SISTEMA
  • TEMP: 40°F MIN. PARA 140°F MÁX.
  • PRESSÃO 100 PSI MÁX. ESTÁTICO
  • 2,20 GPM A 80 PSI

PESO
  • 5,25 libras
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafisher_1400
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de produtosGlass Fillers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores