Publicar produtos
8" CC Deck 1/2" Faucet with Swing Spout

8" CC Deck 1/2" Faucet with Swing Spout

Traduzido por Google,
RECURSOS:
  • 8" C/C MONTAGEM DE CONVÉS
  • DISCOS DE ASSENTO GIRATÓRIO
  • HASTE DO LADO QUENTE - MÃO DIREITA
  • HASTE DO LADO FRIO - MÃO ESQUERDA
  • ASSENTOS DE AÇO INOX
  • PARAFUSOS DE ASSENTO DE AÇO INOX
  • PARAFUSOS DE AÇO INOXIDÁVEL
  • JUNTA DESLIZANTE DE 1/2"

LIMITES DO SISTEMA
  • TEMP: 40°F MIN. PARA 140°F MÁX.
  • PRESSÃO: 200 PSI MÁX. ESTÁTICO
  • 2,20 GPM A 80 PSI

PESO
  • 5,5 libras
ANSI/A112.18.1M
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafisher_1627
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de produtosSwing Spout - 1/2"
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores