Publicar produtos
Stainless Steel Covered Reel with Spray Valve, Wall Mount

Stainless Steel Covered Reel with Spray Valve, Wall Mount

Traduzido por Google,
RECURSOS:

CARRETEL
  • PROJETO FECHADO
  • AUTO-TRAVAMENTO
  • TAMPA DE AÇO INOX
  • MONTADO NA PAREDE

MANGUEIRA
  • MANGUEIRA DE 30' DE COMPRIMENTO
  • 3-CAMA REFORÇADA DE CINCO
  • ENTRADA NPT FÊMEA DE 3/8" OU 1/2"
  • MANGUEIRA DE ENTRADA DE COMPRIMENTO DE 18"
  • PARADA DE ESFERA AJUSTÁVEL

VÁLVULA DE PULVERIZAÇÃO PRO PADRÃO
  • CHUVEIRO DE LATÃO SÓLIDO - SEM ANÉIS "O" PARA VAZAR
  • PUNHO BRONZE - NÃO PLÁSTICO - SIGNIFICA COMPLETO "ON"
  • PARA TODAS AS MARCAS
  • 2,65 GPM A 80 PSI
  • PADRÃO DE SPRAY DE DUCHE

LIMITES DO SISTEMA
  • TEMP: 40°F MIN. PARA 140°F MÁX.
  • PRESSÃO: 200 PSI MÁX. ESTÁTICO

PESO
  • 35,0 libras
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafisher_2985
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de produtosReel Rinses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores