Publicar produtos
4" C/C Deck Faucet with Gooseneck Spout

4" C/C Deck Faucet with Gooseneck Spout

Traduzido por Google,
RECURSOS:
  • 4" C/C MONTAGEM DE CONVÉS
  • DISCOS DE ASSENTO GIRATÓRIO
  • HASTE DO LADO QUENTE - MÃO DIREITA
  • HASTE DO LADO FRIO - MÃO ESQUERDA
  • ASSENTOS DE AÇO INOX
  • PARAFUSOS DE ASSENTO DE AÇO INOX
  • PARAFUSOS DE AÇO INOXIDÁVEL
  • KIT DE JUNTA DESLIZANTE DE 1/2/"
LIMITES DO SISTEMA
  • TEMP: 40°F MIN. PARA 140°F MÁX.
  • PRESSÃO: 200 PSI MÁX. ESTÁTICO
  • 2,2 GPM A 80 PSI

PESO
  • 4,75 libras
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafisher_3515
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSingle Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-09-26
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores