Publicar produtos
8" Adjustable Wall Pot Filler

8" Adjustable Wall Pot Filler

Traduzido por Google,
RECURSOS:
  • AJUSTE EXCÊNTRICO DE 7-1/2" A 8-1/2"
  • VÁLVULAS DE RETENÇÃO COM MOLA INTERNA
  • DISCOS DE ASSENTO GIRATÓRIO
  • HASTE DO LADO QUENTE - MÃO DIREITA, FRIO - MÃO ESQUERDA
  • HASTE DO BICO - MÃO DIREITA
  • EQUIPAMENTOS DE BANCO DE AÇO INOXIDÁVEL
  • PARAFUSOS DE AÇO INOXIDÁVEL

LIMITES DO SISTEMA
  • TEMP: 40°F MIN. PARA 140°F MÁX.
  • PRESSÃO 200 PSI MÁX. ESTÁTICO
  • 5,00 GPM @ 80 PSI

PESO
  • 6,0 libras
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafisher_4230
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de produtosPot Filler - 1/2"
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores