Publicar produtos
8" Backsplash 1/2" with Swing Spout Faucet with Elbow

8" Backsplash 1/2" with Swing Spout Faucet with Elbow

Traduzido por Google,
RECURSOS:

VÁLVULA DE CONTROLE
  • MONTAGEM BACKSPASH DE 8" C/C
  • DISCOS DE ASSENTO GIRATÓRIO
  • HASTE DO LADO QUENTE - MÃO DIREITA
  • HASTE DO LADO FRIO - MÃO ESQUERDA
  • ASSENTOS DE AÇO INOX
  • PARAFUSOS DE ASSENTO DE AÇO INOX
  • PARAFUSOS DE AÇO INOXIDÁVEL
  • JUNTA DESLIZANTE DE 1/2"

LIMITES DO SISTEMA
  • TEMP: 40°F MIN. PARA 140°F MÁX.
  • PRESSÃO: 200 PSI MÁX. ESTÁTICO
  • 2,20 GPM A 80 PSI

PESO
  • 5,0 libras
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafisher_55387
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de produtosSwing Spout - 1/2"
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores