Publicar produtos
Pre-Rinse Unit: 8" CC Backsplash with Elbows and Add on Faucet

Pre-Rinse Unit: 8" CC Backsplash with Elbows and Add on Faucet

Traduzido por Google,
RECURSOS:

VÁLVULA DE CONTROLE PRINCIPAL
  • MONTAGEM BACKSPASH DE 8" C/C
  • VÁLVULAS DE RETENÇÃO COM MOLA INTERNA
  • DISCOS DE ASSENTO GIRATÓRIO
  • HASTE DO LADO QUENTE - VERIFICAÇÃO DA DIREITA
  • HASTE DO LADO FRIO - VERIFICAÇÃO DA MÃO ESQUERDA
  • ASSENTOS DE AÇO INOX, PARAFUSOS DO ASSENTO E PARAFUSOS DO PUNHO

MANGUEIRA
  • 36" COMPRIMENTO
  • ACESSÓRIOS DE EXTREMIDADE DE AÇO INOX
  • REVESTIMENTO EXTERNO DE AÇO INOX
  • MANGUEIRA DE BORRACHA INTERNA REFORÇADA COM FIBRA DE 3 DOBRAS
  • REPARÁVEL EM CAMPO COM FERRAMENTAS SIMPLES

VÁLVULA DE ULTRA PULVERIZAÇÃO
  • USUÁRIO DE ENERGIA MAIS BAIXA - 1,15 GPM @ 60 PSI
  • LIMPA MAIS RÁPIDO - TESTE COMPROVADO
  • PROJETADO PARA DURAR - SEM 'O' RINGS PARA VAZAR
  • PERMUTÁVEL - SE AJUSTA A TODAS AS MARCAS

SUPORTE DE PAREDE
  • AJUSTE DE 2" A 12"

LIMITES DO SISTEMA
  • TEMP: 40°F MIN. PARA 140°F MÁX.
  • PRESSÃO: 200 PSI MÁX. ESTÁTICO

PESO
  • 15,0 libras
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafisher_55425
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSingle Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores