Publicar produtos
Bask Chaise Longue
Bask Chaise Longue
Bask Chaise Longue
Bask Chaise Longue
Bask Chaise Longue
Bask Chaise Longue
Bask Chaise Longue
Bask Chaise Longue
    Connection

    Bask Chaise Longue

    Traduzido por Google,

    aquecer

    Bask é uma espreguiçadeira inspirada nas novas formas de trabalhar. Com um design descontraído, que lembra uma cama ou um sofá, o Bask foi pensado para convidar o usuário a se afastar do escritório principal e descontrair da maneira mais confortável para ele, seja lendo um livro ou realizando um trabalho individual.

    Estofado com almofada de assento e encosto macios e com alimentação integrada, o Bask é o produto ideal para incentivar os usuários a se afastarem de suas mesas e explorarem novas áreas no escritório. Entende-se que a mudança de mesas e salas de reunião para ambientes mais informais tem uma influência positiva no bem-estar mental dos funcionários, pois eles se permitem relaxar.

    Desenhado por Jo Day of Rivr

    • Espreguiçadeira totalmente estofada com encosto e almofada removível
    • Múltiplas opções de estofamento, 3 áreas à medida; assento, encosto e almofada.
    • Tipo de energia G&H disponível
    • Apenas pés de metal preto
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabask-chaise-longue
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de produtosBask
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)870
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)1550
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
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
    Produtos parecidos