Publicar produtos
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
    Connection

    ONE - working space

    Traduzido por Google,

    UM

    Uma solução modular única, ONE é como o nome indica, um módulo central que facilita e suporta infinitas possibilidades. A gama ONE é composta por um único módulo central, apoiado por uma série de componentes simples para criar blocos de construção, concebidos para fornecer configurações inspiradoras para espaços inspiradores.

    O poder do ONE reside na simplicidade dos seus componentes e montagem e torna-o verdadeiramente distintivo num mercado de produtos me-too. A combinação única de elementos cria uma infinidade de funcionalidades, que se constroem como um quebra-cabeça, permitindo ao especificador adaptar e evoluir consistentemente ONE para garantir que ele se desenvolva junto com seu espaço.

    A personalização é parte integrante do ONE, com uma variedade de acompanhamentos e enfeites disponíveis para criar uma solução verdadeiramente definidora de espaço. Mesas, iluminação e energia são oferecidas, bem como a oportunidade de flexibilidade nos acabamentos em tecido, com estofamento sólido, multiposições ou tricolor disponíveis no módulo central de assentos.


    Especificação
    • Product specifications:

      • Powder coated steel frame available in fine textured black, pine green and wine red.
      • Cladding surrounds, media wall and privacy screens available in 12 MFC finishes.
      • Wide selection of fabric options.
      • Three fabric specification options; solid, multi-position, tri-colour.
      • Multiple ceiling options, plain or with lighting.
      • Three lighting option; LED strip lights, hexagon pendant and triple bulb pendant.
      • Three table sizes options.
      • Tabletops available in 18mm MFC finishes.
      • Media unit features TV bracket and integrated power. Available in 12 MFC finishes.
      • Media unit can hold up to a 50inch monitor.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaone
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de produtosONE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2314
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlaca MFC
    • Peso líquido (Kg)105
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cabine de escritório

    Produtos parecidos