Publicar produtos
Chelsea Table
Chelsea Table
Chelsea Table
Chelsea Table
Chelsea Table
    Connection

    Chelsea Table

    Traduzido por Google,
    • Mesa Lateral Chelsea
    • Mesa baixa Chelsea

    Uma espreguiçadeira e mesa minimalistas e marcantes. A cadeira Chelsea tem um assento profundo exclusivo para máximo relaxamento e conforto. Estofado com belos detalhes de movimento de tecido para criar um assento aconchegante e convidativo. A estrutura tubular preta de alta resistência mantém a concha bulbosa, enquanto as pernas conferem à cadeira seu estilo marcante e detalhes únicos. Disponível em uma variedade de tecidos em uma paleta de cores luxuosa e acolhedora, o design sofisticado e prático do Chelsea o torna uma verdadeira peça de declaração para qualquer sala ou espaço de trabalho. Combine com a mesa complementar Chelsea, disponível como mesa de centro ou lateral.

    Design de David Fox Design

    • Poltrona grande de destaque
    • Design estofado macio exclusivo
    • Base de metal texturizada de 3 pernas
    • Disponível em uma variedade de tecidos em uma paleta de cores luxuosa e acolhedora
    • Complementando mesas de café e laterais
    • Fabricado no Reino Unido
    Especificação
    • Product versions

      Chelsea side table - 544 mm x 544 mm, height 530 mm

      Chelsea low table - 845 mm x 845 mm, height 420 mm


      Weight

      Chelsea side table - 7kg

      Chelsea low table - 12kg



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicachelsea-table
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de produtosChelsea
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (14)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (12)