Publicar produtos
Kuppel Booth
Kuppel Booth
Kuppel Booth
Kuppel Booth
Kuppel Booth
    Connection

    Kuppel Booth

    Traduzido por Google,

    Inspirado na palavra norueguesa para 'dome', o Kuppel é uma solução de espaço de trabalho pessoal que permite ao usuário escapar das distrações do escritório em plano aberto. A forma suave e circular invoca uma sensação de calma e reclusão, garantindo sentimentos de paz e relaxamento para ajudar no bem-estar físico e emocional dentro de um espaço.

    A curvatura do Kuppel fornece um escudo acústico e reduz as distrações visuais, enquanto o generoso espaço de trabalho de 1,2 metros de largura, completo com potência e um grande braço para tablet, promove um tempo de permanência prolongado, adaptando-se perfeitamente ao local de trabalho moderno e acelerado.

    • Cabine de trabalho de um lugar
    • Várias opções de estofamento, 3 áreas sob medida, cúpula externa, cúpula interna, almofadas de assento e encosto.
    • Iluminação em tira de LED.
    • Escrita/tablet portátil. Disponível em 12 cores MFC.
    • Potência de pixel e ponto de carga
    • Estrutura de metal revestida a pó preto
    • Design de Jo Day; Projeto e você.

    informação do produto

    • Cabine de trabalho de um lugar

    • Opções de vários tecidos, cúpula externa, cúpula interna, almofadas de assento e encosto

    • Almofadas traseiras

    • Módulos de energia de pixel disponíveis (Tipos G&H)

    • Estrutura de perna de arame preto

    • Iluminação LED

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakuppel-booth
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de produtosKuppel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1475
    • Largura (mm)1260
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)69
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cabine de escritório
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
    Produtos parecidos