Publicar produtos
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
    Connection

    Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench

    Traduzido por Google,

    Cubbi

    A linha Cubbi é uma coleção de cabines acústicas projetadas para aqueles momentos em que é necessário espaço pessoal. Projetado para envolver aqueles que precisam de períodos focados de concentração ou um dia de trabalho solo. As cabines acústicas Cubbi são uma gama de gabinetes autônomos e absorventes de som, que oferecem privacidade visual e níveis de ruído reduzidos - a fuga perfeita de um ambiente movimentado. Disponível em duas variantes – com e sem bancos. Personalize para atender aos requisitos do usuário com módulos de energia integrados, gerenciamento completo de cabos e uma ampla variedade de opções de malha.

    Design por Roger Webb Associates

    • Subestrutura de madeira estofada, estrutura inferior de aço e espuma CMHR
    • Disponível com assento de banco ou sem para uso com cadeira de tarefas
    • Módulos de energia integrados opcionais e pontos de carregamento USB
    • Disponível em uma variedade de tecidos (aplicam-se restrições)
    • Superfície de trabalho branca ou carvalho disponível
    • Trilhos de trabalho brancos ou natura
    • Certificações: BS EN 1021-1: 2006, BS EN 1021-2: 2006
    Especificação
    • Product versions

      • Cubbi Acoustic Booth with 1,200mm Work Surface 
        • Single acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 1600 mm x 1300 mm, height 1443 mm
        • Side-by-side double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 1600 mm x 2500 mm, height 1443 mm
        • Back-to-back double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 3200 mm x 1300 mm, height 1443 mm
        • Quad acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 3200 mm x 2500 mm, height 1443 mm
      • Cubbi – Single acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench
        • Single acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 1350 mm x 1300 mm, height 1443 mm
        • Side-by-side double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 1350 mm x 2500 mm, height 1443 mm
        • Back-to-back double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 2700 mm x 1300 mm, height 1443 mm
        • Quad acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 2700 mm x 2500 mm, height 1443 mm

      Weight

      • Cubbi Acoustic Booth with 1,200mm Work Surface
        • Single acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 170 kg
        • Side-by-side double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 280 kg
        • Back-to-back double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 291 kg
        • Quad acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 391 kg
      • Cubbi – Single acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench
        • Single acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 171 kg
        • Side-by-side double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 277 kg
        • Back-to-back double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 273 kg
        • Quad acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 464 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacubbi-booths-with-1200mm-mfc-work-surface-and-bench
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de produtosCubbi
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cabine de escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
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
    Produtos parecidos