Publicar produtos
Dixi Low Back Chair
Dixi Low Back Chair
Dixi Low Back Chair
Dixi Low Back Chair
Dixi Low Back Chair
Dixi Low Back Chair
Dixi Low Back Chair
Dixi Low Back Chair
    Connection

    Dixi Low Back Chair

    Traduzido por Google,

    Dixi

    A linha Dixi é uma coleção de assentos que combina um design marcante com a necessidade de obter privacidade em áreas abertas. A cadeira de encosto alto oferece privacidade total, enquanto o design de encosto alado proporciona um ambiente isolado e de ruído reduzido sem afetar a privacidade visual do usuário. Mesas de centro correspondentes também estão disponíveis como parte da linha Dixi. Todas as cadeiras são totalmente estofadas e disponíveis em uma ampla variedade de tecidos. Estão disponíveis várias opções de base, incluindo fixa, giratória, gaiola e madeira.

    Design por design de proporção

    • Espuma moldada curada a frio com subestrutura de aço e madeira
    • Cadeiras totalmente estofadas disponíveis com bases fixas ou giratórias
    • Bases de gaiola metálicas disponíveis em efeito cromado, preto ou cobre
    • Base de 4 pés em carvalho maciço. Coloração preta, wengué, nogueira ou teca também disponível
    • Disponível em uma ampla variedade de tecidos e vinis, estofamento duplo também disponível
    • Complementando mesas de centro com base de gaiola metálica ou base de 4 pernas de carvalho maciço disponível
    • Certificação: BS EN 16139:2013 Nível 1
    • Parte da Coleção Resimercial
    Especificação
    • weight

      Low back, fully upholstered, fixed base - 28kg

      Low back, fully upholstered, swivel base - 43kg

      Low back, cage base - 27kg

      Low back, wood base - 28kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadixi-low-back-chair
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de produtosDixi
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)780
    • Largura (mm)830
    • Profundidade (mm)770
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (14)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (12)