Publicar produtos
Hygge High Back Lounge Chair
Hygge High Back Lounge Chair
Hygge High Back Lounge Chair
Hygge High Back Lounge Chair
Hygge High Back Lounge Chair
    Connection

    Hygge High Back Lounge Chair

    Traduzido por Google,
    • Costas altas Hygge com base de 4 pernas
    • Costas altas Hygge com cabo de vassoura
    • Costas altas Hygge com pernas de corredor

    A gama Hygge combina o sentimento escandinavo com o design contemporâneo. Pronunciado 'hoo-gah', esta palavra dinamarquesa descreve 'uma qualidade de aconchego e uma sensação de contentamento'. O design de contornos suaves abraça o usuário e gera uma sensação íntima e aconchegante, enquanto a casca externa de madeira cria uma aparência distinta e forte. Disponível como edições de costas altas e costas baixas com uma base de 4 pernas de carvalho maciço, cabo de vassoura ou balanço.

    Design de David Fox Design

    • Assento de espuma moldada curada a frio com carvalho
      construção de concha externa em madeira show
    • Opções de costas baixas e altas
    • 3 opções de base de carvalho maciço: cabo de vassoura giratório, base fixa de 4 pés ou balanço. Coloração preta e wengué também disponível
    • Disponível em uma ampla variedade de tecidos, vinis e couros
      (restrições aplicadas)
    • Parte da Coleção Resimercial
    Especificação
    • Product versions

      • Hygge
        • High back Hygge with 4 leg base - 875 mm x 775mm, height 875 mm
        • High back Hygge with Broomstick - 875mm x 775mm, height 1150 mm
        • High back Hygge with runner legs - 875mm x 775mm, height 1130 mm

        Weight

        • Hygge
          • High back Hygge with 4 leg base - 14kg
          • High back Hygge with Broomstick - 20kg
          • High back Hygge with runner legs - 20 kg
        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicahygge-high-back-lounge-chair
        • Familia de productoConnection
        • Grupo de produtosHygge
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2022-08-31
        • Número de edição1
        Classificação
        • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
        • Classificação IFCMobilia
        • Código ETIMEG017960
        • Nome ETIMFurniture
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
        Produtos parecidos