Publicar produtos
Hygge Low Back Lounge Chair
Hygge Low Back Lounge Chair
Hygge Low Back Lounge Chair
Hygge Low Back Lounge Chair
    Connection

    Hygge Low Back Lounge Chair

    4.9 de 5 estrelas4.9(13 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Parte inferior das costas Hygge com base de 4 pernas
    • Low back Hygge com base de vassoura

    A gama Hygge combina o sentimento escandinavo com o design contemporâneo. Pronunciado 'hoo-gah', esta palavra dinamarquesa descreve 'uma qualidade de aconchego e uma sensação de contentamento'. O design de contornos suaves abraça o usuário e gera uma sensação íntima e aconchegante, enquanto a casca externa de madeira cria uma aparência distinta e forte. Disponível como edições de costas altas e costas baixas com uma base de 4 pernas de carvalho maciço, cabo de vassoura ou balanço.

    Design de David Fox Design

    • Assento de espuma moldada curada a frio com carvalho
      construção de concha externa em madeira show
    • Opções de costas baixas e altas
    • 3 opções de base de carvalho maciço: cabo de vassoura giratório, base fixa de 4 pés ou balanço. Coloração preta e wengué também disponível
    • Disponível em uma ampla variedade de tecidos, vinis e couros
      (restrições aplicadas)
    • Parte da Coleção Resimercial
    Especificação
    • Product versions

      • Hygge
        • Low back Hygge with 4 leg base - 780mm x 690mm, height 780 mm
        • Low back Hygge with Broomstick base - 780mm x 690mm, height 780 mm

      Weight

      • Hygge
        • Low back Hygge with 4 leg base - 14 kg
        • Low back Hygge with Broomstick base - 17 kg
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicahygge-low-back-lounge-chair
      • Familia de productoConnection
      • Grupo de produtosHygge
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-08-31
      • Número de edição1
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
      • Classificação IFCMobilia
      • Código ETIMEG017960
      • Nome ETIMFurniture
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
      Produtos parecidos