Publicar produtos
Kala Low Back Lounge Chair
Kala Low Back Lounge Chair
Kala Low Back Lounge Chair
    Connection

    Kala Low Back Lounge Chair

    Traduzido por Google,
    • Kala - Costas baixas, base de arame
    • Kala - Costas baixas, base de madeira

    A linha Kala é uma coleção de cadeiras elegantes e confortáveis, ideais para uso em áreas de lounge ou recepção. A opção de costas altas cria uma sensação de privacidade, enquanto a opção de costas baixas se presta a áreas sociais convidativas. A curvatura suave do design incentiva o relaxamento e o conforto. Kala está disponível em uma ampla variedade de tecidos, vinis e couros, com uma base de arame de metal ou 4 pés de carvalho maciço.

    Design de David Fox Design

    • Costas e assento em espuma moldada
    • 2 opções de base: metal de arame e carvalho maciço de 4 pés
    • Coloração preta ou wengué também disponível
    • Base de arame disponível em efeito preto ou cromado
    • Disponível em uma ampla gama de tecidos, vinis e couros,
      estofamento duplo também disponível
    • Mesas de centro complementares disponíveis
    • Certificações: BS4875 2001, BSEN 1022 2005
    Especificação
    • Weight

      Kala - Low back, wire base - 17kg

      Kala - Low back, wood base - 14kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakala-low-back-lounge-chair
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de produtosKala
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)751
    • Profundidade (mm)695
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
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
    Produtos parecidos