Publicar produtos
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
    Connection

    Korus Lounge Chair

    Traduzido por Google,
    • Coro
      • Korus - Giratório de metal 5 estrelas padrão ou acolchoado com rodízios e gaslift
      • Korus - Padrão ou acolchoado, base metálica de arame
      • Korus - Base de carvalho maciço de 4 pés padrão ou acolchoado
      • Korus - Padrão ou acolchoado, cabo de vassoura, fixo ou giratório
      • Korus - Padrão ou acolchoado, metal giratório de 4 estrelas, giratório

    A gama Korus é uma coleção de cadeiras contemporâneas e elegantes, ideais para áreas de relaxamento e espera. O braço curvo e o detalhe das costas abertas do Korus adicionam um toque de estilo a qualquer ambiente. Uma versão acolchoada do design padrão também se presta a ambientes mais luxuosos. Disponível com várias opções de tecido, vinil e couro. Junto com uma variedade de opções de base.

    Design de David Fox Design

    • Cadeira de banheira estofada de espuma moldada curada a frio com
      armações de aço
    • 6 opções de base: giratório de metal de 5 estrelas com rodízios e elevador de gás, metal de arame, giratório de 4 estrelas, cabo de vassoura fixo ou giratório ou carvalho maciço de 4 pés
    • Coloração preta ou wengué também disponível na opção carvalho
    • Disponível em uma ampla gama de tecidos, vinis e couros,
      estofamento duplo também disponível
    Especificação
    • Product versions

      • Korus
        • Korus - Standard or quilted, 5-star metal swivel with casters and gaslift - 634 mm x 634 mm, height 864 mm,
        • Korus - Standard or quilted, wire metal base - 634 mm x 640 mm, height 840 mm,
        • Korus - Standard or quilted, 4-leg solid oak base - 634 mm x 661 mm, height 840 mm,
        • Korus - Standard or quilted, broomstick, fixed or swivel - 634 mm x 460 mm, height 860 mm,
        • Korus - Standard or quilted, 4-star swivel metal, swivel - 634 mm x 460 mm, height 864 mm,

      Weight 

      • Korus
        • Korus - Standard or quilted, 5-star metal swivel with casters and gaslift - 12kg
        • Korus - Standard or quilted, wire metal base - 12kg
        • Korus - Standard or quilted, 4-leg solid oak base - 15kg
        • Korus - Standard or quilted, broomstick, fixed or swivel - 14kg/ 15kg
        • Korus - Standard or quilted, 4-star swivel metal, swivel - 13kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakorus-lounge-chair
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de produtosKorus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (14)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (12)