Publicar produtos
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
    Connection

    Mae High Back Lounge Chair

    Traduzido por Google,
    • Mae
      • Mae - High Back, base giratória de 4 estrelas
      • Mae - Costas altas, base de 4 pernas

    A gama Mae é uma coleção de cadeiras marcantes que são perfeitas para um momento relaxado ou focado. A versão de costas altas do Mae oferece privacidade visual e acústica, sem obscurecer completamente o usuário do ambiente. A versão com costas baixas oferece um estilo visual semelhante, sendo mais adequada para espaços destinados à socialização. Mae está disponível em uma ampla variedade de tecidos, vinis e couros com várias opções de base.

    • Estrutura de aço, moldada com poliuretano curado a frio
    • Efeito cromado ou base giratória de 4 estrelas em metal preto
    • Base de 4 pés em carvalho, preto ou wengé tingido de faia
    • Disponível em uma ampla gama de tecidos e vinis
    • Certificações: BS EN 16139:2013 Nível 1, BS EN 1021-2:2006
    Especificação
    • Product versions

      • Mae 
        • Mae - High Back, 4 star swivel base - 770 mm x 740 mm, height 1160 mm
        • Mae - High Back, 4 leg base - 770 mm x 740 mm, height 1160 mm

      Weight

      • Mae 
        • Mae - High back, 4 star, swivel - 26kg
        • Mae - High back, wood base- 26kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamae-high-back-lounge-chair
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de produtosMae
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
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
    Produtos parecidos