Publicar produtos
Match Coffee Tables
Match Coffee Tables
Match Coffee Tables
Match Coffee Tables
Match Coffee Tables
Match Coffee Tables
    Connection

    Match Coffee Tables

    Traduzido por Google,
    • Combinar mesa de centro base 4 estrelas, tampo redondo
    • Combinar mesa de centro base 4 estrelas, tampo quadrado
    • Base de arame para mesa de centro, tampo redondo
    • Base de arame para mesa de centro, tampo quadrado
    • Base de pedestal de mesa de centro compatível, tampo quadrado
    • Base de pedestal de mesa de centro compatível, tampo redondo

    Uma coleção de mesas contemporâneas com estilo e tamanho para se adequar a qualquer ambiente.

    A gama Match é uma coleção de mesas versáteis projetadas para se adequar a qualquer ambiente. O design minimalista do Match permite-lhe combinar e complementar muitas das nossas outras gamas de móveis. As mesas de altura de café, jantar e poseur estão disponíveis com vários acabamentos superiores e opções de base MFC.

    • Mesas de café, lanchonete e altura de poseur
    • Bases de 4 estrelas, fio e pedestal em efeito cromado ou preto
    • Tampos redondos ou quadrados em 12 acabamentos MFC
    Especificação
    • Product versions

      • Match coffee table
        • Match coffee table - 4 star base, round top - 750 mm x 750 mm, height 400 mm
        • Match coffee table - 4 star base, square top - 750 mm x 750 mm, height 400 mm
        • Match coffee table - wire base, round top - 750 mm x 750 mm, height 400 mm
        • Match coffee table - wire base, square top - 750 mm x 750 mm, height 400 mm
        • Match coffee table - pedestal base, square top - 750 mm x 750 mm, height 380 mm
        • Match coffee table - pedestal base, round top - 750 mm x 750 mm, height 380 mm

      Weight

      • Match coffee table
        • Match coffee table - 4 star base, round top - 10kg
        • Match coffee table - 4 star base, square top - 11kg
        • Match coffee table - wire base, round top - 10kg
        • Match coffee table - wire base, square top - 10kg
        • Match coffee table - pedestal base, square top - 13.5kg
        • Match coffee table - pedestal base, round top - 14.5kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamatch-coffee-tables
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de produtosMatch
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos