Publicar produtos
Match- Diner Tables
Match- Diner Tables
Match- Diner Tables
Match- Diner Tables
    Connection

    Match- Diner Tables

    Traduzido por Google,
    • Combinar mesa de jantar - base de 4 estrelas, tampo redondo
    • Combinar mesa de jantar - base de 4 estrelas, tampo quadrado
    • Combinar mesa de jantar - base pedestal, tampo redondo
    • Combinar mesa de jantar - base de pedestal, tampo quadrado

    Uma coleção de mesas contemporâneas com estilo e tamanho para se adequar a qualquer ambiente.

    A gama Match é uma coleção de mesas versáteis projetadas para se adequar a qualquer ambiente. O design minimalista do Match permite-lhe combinar e complementar muitas das nossas outras gamas de móveis. As mesas de altura de café, jantar e poseur estão disponíveis com vários acabamentos superiores e opções de base MFC.

    • Mesas de café, lanchonete e altura de poseur
    • Bases de 4 estrelas, fio e pedestal em efeito cromado ou preto
    • Tampos redondos ou quadrados em 12 acabamentos MFC


    Especificação
    • Product versions

      • Match diner table
        • Match diner table - 4 star, round top - 750 mm x 750 mm, height 720 mm
        • Match diner table - 4 star, square top - 750 mm x 750 mm, height 720 mm
        • Match diner table - pedestal base, round top - 750 mm x 750 mm, height 700 mm
        • Match diner table - pedestal base, square top - 750 mm x 750 mm, height 700 mm

      Weight

      • Match diner table
        • Match diner table - 4 star, round top - 12kg
        • Match diner table - 4 star, square top - 13kg
        • Match diner table - pedestal base, round top - 15.5kg
        • Match diner table - pedestal base, square top - 16.5kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamatch-diner-tables
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de produtosMatch
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (14)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (12)