Publicar produtos
Rooms Interior Architecture
Rooms Interior Architecture
Rooms Interior Architecture
Rooms Interior Architecture
Rooms Interior Architecture
Rooms Interior Architecture
Rooms Interior Architecture
    Connection

    Rooms Interior Architecture

    Traduzido por Google,

    quartos

    A gama Rooms foi concebida para definir o espaço e criar uma sensação de lugar. Os quartos não precisam de permissão de planejamento e não têm paredes fixas. É uma estrutura autônoma flexível e reconfigurável projetada para criar soluções de espaço de trabalho informais e formais para atender, socializar, focar e colaborar. Oferecendo soluções de privacidade visual e acústica, o Rooms está disponível com uma variedade de paredes para criar espaços com infinitas funcionalidades, incluindo paredes acústicas, de quadro branco, estofadas, de vidro e treliças venezianas. Defletores de teto acústicos opcionais também estão disponíveis.

    Design por Roger Webb Associates

    • Uma estrutura modular com 4 lados abertos que pode ser construída com várias opções de parede
    • Estrutura de alumínio com carvalho, OSB, folha de bétula ou revestimento colorido das gamas Egger & Fenix
    • Vários tamanhos disponíveis com base em paredes de 2,4 m, 3,0 m e 4,0 m
    • Feixe de luz médio com 5 luminárias
    • Fornecido desmontado
    • Quartos adjacentes disponíveis
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarooms-interior-architecture
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de produtosRooms
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundárioMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (14)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (12)