Publicar produtos
Swoosh Sofas
Swoosh Sofas
Swoosh Sofas
    Connection

    Swoosh Sofas

    4.3 de 5 estrelas4.3(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Sofás Swoosh

    A gama de sofás Swoosh é uma coleção de móveis simples e elegantes que se adaptam a uma variedade de espaços. Os móveis Swoosh se encaixam facilmente em qualquer área de recepção, café, lounge ou ambiente de aprendizado. Os sofás de 2 lugares Swoosh estão disponíveis com base em arame metálico, bem como com base em carvalho com ou sem braços.

    Design por Roger Webb Associates

    • Espuma moldada sobre casca de madeira compensada pré-formada
    • Opções de base de metal: armação de arame disponível em efeito cromado, preto ou branco
    • Opções de base de madeira: Estrutura em carvalho maciço, com ou sem braços. Também disponível com coloração preta ou wengué ou teca
    • Disponível em uma ampla variedade de tecidos, vinis e couros
    • Certificação: BS EN 16139: 2013 Nível 1
    • Parte da Coleção Resimercial
    Especificação
    • Product versions

      2-seat sofa, metal base - 1410 mm x 680 mm, height 800 mm

      2-seat sofa, wood base - 1410 mm x 680 mm, height 800 mm

      2-seat sofa, wood base with arms - 1520 mm x 685 mm, height 800 mm


      Weight

      2-seat sofa, metal base - 33 kg

      2-seat sofa, wood base - 26 kg

      2-seat sofa, wood base with arms - 29 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswoosh-sofas
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de produtosSwoosh
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
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
    Produtos parecidos