Publicar produtos
WorkWell Meeting Chair
WorkWell Meeting Chair
WorkWell Meeting Chair
WorkWell Meeting Chair
WorkWell Meeting Chair
WorkWell Meeting Chair
    Connection

    WorkWell Meeting Chair

    5.0 de 5 estrelas5.0(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    WorkWell é um conceito inovador, projetado para o local de trabalho moderno, para apoiar os trabalhadores e permitir que eles trabalhem com o melhor de sua capacidade, em qualquer ambiente de trabalho. O bem-estar do indivíduo, tanto físico quanto mental, é uma força motriz no design de escritórios agora mais do que nunca, com o conceito WorkWell de móveis comerciais adotando isso inteiramente como um forte foco de inovação.

    A cadeira de reunião WorkWell é uma cadeira elegante, ideal para espaços sociais e a mais recente da gama de produtos WorkWell. A combinação de uma concha externa leve com malha montada e uma almofada de assento estofada, garante que ele ofereça estilo e substância. Funcionalidade e conforto são os principais benefícios da cadeira, garantindo que o usuário seja capaz de trabalhar com o melhor de sua capacidade.

    • Parte traseira de malha montada
    • Almofada de assento estofada
    • Estrutura leve durável
    • Disponível com opções de base cantilever, 4 estrelas e 5 estrelas
    • Pode ser montado em rodízios para maior flexibilidade
    • Vários acabamentos disponíveis
    Especificação
    • Product versions

      • WorkWell Meeting Chair
        • Cantilever Meeting Chair with mesh back and upholstered seat - 603 mm x 600 mm, height 914 mm
        • 4-Star Fixed Base Meeting Chair with mesh back and upholstered seat - 603 mm x 600 mm, height 898 mm
        • 5 Star Caster Meeting Chair with mesh back and upholstered seat and gas lift - 636 mm x 636 mm, height 867-997 mm

      Weight

      • WorkWell Meeting Chair
        • Cantilever Meeting Chair with mesh back and upholstered seat 8.85 kg
        • 4-Star Fixed Base Meeting Chair with mesh back and upholstered seat - 9 kg
        • 5 Star Caster Meeting Chair with mesh back and upholstered seat and gas lift - 10kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaworkwell-meeting-chair
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de produtosWorkWell Meeting Chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioPlástico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC012213
    • Nome ETIMOffice chair
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
    Produtos parecidos