FloLogic 1-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect
Traduzido por Google,
Este é um sistema FloLogic completo, incluindo atuador de válvula, fonte de alimentação, bateria de reserva, Gateway e módulos Connect para operação e alertas via aplicativo. O sistema FloLogic de 1 polegada é instalado na tubulação de água na entrada da sua propriedade e utiliza tecnologia exclusiva de detecção de fluxo para identificar praticamente qualquer vazamento no sistema hidráulico — desde um pequeno furo até vazamentos de grande volume — e desliga automaticamente a água ao detectar qualquer vazamento. Tenha a tranquilidade de saber que o risco de vazamentos devastadores no sistema hidráulico é significativamente reduzido ao adquirir um sistema FloLogic hoje mesmo. O sistema funciona reconhecendo o fluxo contínuo que excede o normal para o nível de ocupação da propriedade. O monitoramento integrado da temperatura ambiente permite alertas e desligamento automático quando o risco de congelamento é detectado. O controle via aplicativo fornece alertas, monitoramento do sistema hidráulico, ajustes de configurações, desligamento da água e outras alterações de modo de qualquer local. O Módulo Connect permite a operação local básica, enquanto a adição de um módulo Remote I/O possibilita a integração com sistemas de segurança e automação residencial, sistemas de irrigação, amaciadores de água, bombas de recirculação e muito mais, para um monitoramento hidráulico preciso. Projetado para detectar continuamente e interromper automaticamente vazamentos a partir de 15 ml (1 colher de sopa) por minuto. A instalação de um Sistema FloLogic qualifica muitas pessoas para descontos no seguro residencial (consulte sua seguradora). O Sistema FloLogic, com sensor de fluxo, detecta vazamentos no abastecimento hidráulico, independentemente de sua localização, como em canos, conexões, linhas de abastecimento e eletrodomésticos, incluindo aquecedores de água, máquinas de lavar e vasos sanitários. Identifica e interrompe vazamentos que causam danos E desperdício de água, sem afetar sua experiência normal de uso de água. O Módulo Gateway se conecta diretamente ao seu roteador ou à porta LAN de um extensor Wi-Fi usando uma comunicação sem fio Thread com o Módulo Connect para habilitar os controles do usuário via aplicativo. A fonte de alimentação se conecta a uma tomada CA padrão de 110 V com bateria de reserva padrão para proteção contínua durante quedas de energia. Sistema FloLogic de 1" com corpo em bronze maciço e garantia limitada de 5 anos. Inclui conjunto de válvula/atuador com uniões roscadas, módulo Gateway com alimentação USB e cabo Ethernet, módulo de conexão com Gateway integrado, cabo de comunicação de 7,6 metros, fonte de alimentação e bateria de reserva.