FloLogic 1.5-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect
Traduzido por Google,
Os sistemas FloLogic de 1,5 polegadas têm atualmente um prazo de entrega de 1 a 2 semanas. Este é um sistema FloLogic completo, incluindo atuador de válvula, fonte de alimentação, bateria de reserva, Gateway e módulos Connect para operação e alertas via aplicativo. O sistema FloLogic de 1,5 polegadas é instalado na tubulação de água na entrada da sua propriedade e utiliza tecnologia exclusiva de detecção de fluxo para identificar praticamente qualquer vazamento no sistema hidráulico — desde um pequeno furo até vazamentos de grande volume — e desliga automaticamente a água ao detectar qualquer vazamento. Tenha a tranquilidade de saber que o risco de vazamentos devastadores no sistema hidráulico é significativamente reduzido ao adquirir um sistema FloLogic hoje mesmo. O sistema funciona reconhecendo o fluxo contínuo que excede o normal para o nível de ocupação da propriedade. O monitoramento integrado da temperatura ambiente permite alertas e desligamento automático quando o risco de congelamento é detectado. O controle via aplicativo fornece alertas, monitoramento do sistema hidráulico, ajustes de configurações, desligamento da água e outras alterações de modo de qualquer lugar. O módulo Connect permite a operação local básica, enquanto a adição de um módulo Remote I/O possibilita a integração com sistemas de segurança e automação residencial, além de sistemas de irrigação. Sistemas FloLogic, amaciadores de água, bombas de recirculação e muito mais, para monitoramento preciso do encanamento. Projetado para detectar continuamente e interromper automaticamente vazamentos no abastecimento de água, com detecção em tempo real a partir de 15 ml (1 colher de sopa) por minuto. A instalação de um Sistema FloLogic qualifica muitas pessoas para descontos no seguro residencial (consulte sua seguradora). O Sistema FloLogic, com sensor de fluxo, detecta vazamentos no abastecimento de água, independentemente de sua localização, como em canos, conexões, linhas de abastecimento e eletrodomésticos, incluindo aquecedores de água, máquinas de lavar e vasos sanitários. Identifica e interrompe vazamentos que causam danos e desperdício de água, sem afetar seu consumo normal de água. O Módulo Gateway se conecta diretamente ao seu roteador ou à porta LAN de um extensor Wi-Fi usando comunicação sem fio Thread com o Módulo Connect para habilitar controles de usuário baseados em aplicativo. A fonte de alimentação se conecta a uma tomada CA padrão de 110 V com bateria de reserva padrão para proteção contínua durante quedas de energia. Este é um Sistema FloLogic de 3,8 cm (1,5") com bronze maciço e garantia limitada de 5 anos. Inclui conjunto de válvula/atuador com uniões roscadas NPT e Módulo Gateway com alimentação USB. Componentes e cabo Ethernet, módulo de conexão habilitado para gateway, cabo de comunicação de 7,6 metros (25 pés), fonte de alimentação e bateria de reserva.