Publicar produtos
FloLogic 2-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect
FloLogic 2-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect
    FloLogic

    FloLogic 2-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect

    Traduzido por Google,
    Este é um sistema FloLogic completo, incluindo atuador de válvula, fonte de alimentação, bateria de reserva, Gateway e módulos Connect para operação e alertas via aplicativo. O sistema FloLogic de 2 polegadas é instalado na tubulação de água na entrada da sua propriedade e utiliza tecnologia exclusiva de detecção de fluxo para identificar praticamente qualquer vazamento no sistema hidráulico — desde um pequeno furo até vazamentos de grande volume — e desliga automaticamente a água ao detectar qualquer vazamento. Tenha a tranquilidade de saber que o risco de vazamentos devastadores no sistema hidráulico é significativamente reduzido ao adquirir um sistema FloLogic hoje mesmo. O sistema funciona reconhecendo fluxos contínuos que excedem o normal para o nível de ocupação da propriedade. O monitoramento integrado da temperatura ambiente permite alertas e desligamento automático quando o risco de congelamento é detectado. O controle via aplicativo fornece alertas, monitoramento do sistema hidráulico, ajustes de configurações, desligamento da água e outras alterações de modo de qualquer local. O Módulo Connect permite a operação local básica, enquanto a adição de um módulo Remote I/O possibilita a integração com sistemas de segurança e automação residencial, sistemas de irrigação, amaciadores de água, bombas de recirculação e muito mais, para um monitoramento hidráulico preciso. Projetado para detectar continuamente e interromper automaticamente vazamentos a partir de 15 ml (1 colher de sopa) por minuto. A instalação de um Sistema FloLogic qualifica muitas pessoas para descontos no seguro residencial (consulte sua seguradora). O Sistema FloLogic, com sensor de fluxo, detecta vazamentos no abastecimento hidráulico, independentemente de sua localização, como em canos, conexões, linhas de abastecimento e eletrodomésticos, incluindo aquecedores de água, máquinas de lavar e vasos sanitários. Identifica e interrompe vazamentos que causam danos e desperdício de água, sem afetar sua experiência normal de uso de água. O Módulo Gateway se conecta diretamente ao seu roteador ou à porta LAN de um extensor Wi-Fi usando uma comunicação sem fio Thread com o Módulo Connect para habilitar os controles do usuário via aplicativo. A fonte de alimentação se conecta a uma tomada CA padrão de 110 V com bateria de reserva padrão para proteção contínua durante quedas de energia. Sistema FloLogic de 2" com tecnologia de aplicativo e corpo em bronze maciço, com garantia limitada de 5 anos. Inclui conjunto de válvula/atuador, módulo Gateway com alimentação USB e cabo Ethernet, módulo Connect com tecnologia Gateway, cabo de comunicação de 7,6 metros, fonte de alimentação e bateria reserva.
    Especificação
    • Valve Assembly:

      2” System: Length: 13”, Height: 12”, Depth: 4.5”, Weight: 25 lbs.

      Union O-Rings (EPDM)

      2” Valve: Parker #149 (2.80 ID / 3.006 OD)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaleak-detection-auto-water-shutoff-system-gateway-connect-2
    • Familia de productoPlumbing Equipment
    • Grupo de produtosLeak Detection & Water Shutoff Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010189
    • Nome ETIMWater detection switching
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
    • Código CSI MasterFormat 201422 11 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Domestic Water Piping Specialties
    • Número OmniClass23-27 31 45 11
    • Título OmniclassElectronic Actuated Preaction Valves

    Disponibilidade da região

    América do Norte