Publicar produtos
Siljan Basin Mixer Mini
Siljan Basin Mixer Mini

    Siljan Basin Mixer Mini

    Traduzido por Google,
    Misturador de bacia. Misturador Ecosafe com função Coldstart e softclosing. Controle de fluxo ajustável e limitador de temperatura. Modelo pequeno. Classe energética B. Cromado. RSK 8235549 LVI 6158046 VVS 701573404 83520010 com conexão de 3/8" RSK 8235550 NRF 4300049
    Especificação
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única83520000
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson Siljan
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)135
    • Largura (mm)53
    • Profundidade (mm)92
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures