Publicar produtos
9000 Basin Mixer Basic model
9000 Basin Mixer Basic model
9000 Basin Mixer Basic model
    Arquivado

    9000 Basin Mixer Basic model

    Basin mixer with soft closing. Adjustable flow control and temperature limiter. CU pipes Ø10 mm. Chrome. RSK 8235212 LVI 6158010 VVS 701577204 90502010 Chrome, with chain holder, with Soft PEX® hoses 3/8" connecting nut (stainless steel braided) NRF 4300026 90501000 Chrome, Eco Flow 9 l/min, with CU pipes Ø10 mm RSK 8235214 90508000 Chrome, Cold Start, with CU pipes Ø10 mm RSK 8235187 VVS 701577304 The FM Mattsson 9000 Basin mixer has a harmonious, classic design. Standard features include a hot water lock, adjustable flow control, a soft-close mechanism and a ceramic seal. These features eliminate the risk of scalding, and protect the pipes by preventing water hammering. With its popular, user-friendly design, this has been Sweden’s best selling mixer for many years.
    Especificação
    • Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única90500000
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson 9000
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)127
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)105
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures