Publicar produtos
Sky Wall
Sky Wall

    Sky Wall

    Traduzido por Google,

    Luminária de parede da família Sky da AART Designers.

    Especificação
    • Made of cast aluminium and long-life polycarbonate IP66 IK10 C5
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSkyWall
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSkyPark
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-04-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)670
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)553
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)9.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting pole or post and hardware
    • Código UNSPSC39111609
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting