Publicar produtos
Lipari PRO TFS
Lipari PRO TFS
Lipari PRO TFS
    Fondital

    Lipari PRO TFS

    4.6 de 5 estrelas4.6(11 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Aquecedor de água instantâneo a gás, câmara selada.

    MAIS

    - Câmara selada e tiragem forçada

    - Acendimento eletrônico

    - Queimador de baixo NOx

    - Controle de chama de ionização

    - Modulação de chama

    - Máxima estabilidade de temperatura

    - Alta eficiência e baixo custo operacional

    - Dimensões compactas

    Especificação
    • FEATURES

      - Continuous temperature control in the combustion chamber (without gas pressure switch)

      - Self-diagnosis

      - LCD Display

      - Low working pressure

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalipari_pro_tfs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)619
    • Profundidade (mm)238
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Código ETIMEC010868
    • Nome ETIMGas-fired water heater
    • Nome UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 06 30.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heater Schedule
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniclassHot Water Heaters
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte
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
    Produtos parecidos