Publicar produtos
WHPS BZ DS
Fondital

WHPS BZ DS

4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
Traduzido por Google,

WHPS BZ DS é um acumulador de água quente que pode ser combinado com caldeiras apenas para CH, para produzir água quente sanitária, em aço porcelana-vidro com serpentina dupla com unidade hidráulica solar integrada de alta eficiência.

MAIS
- Alta eficiência e baixo custo operacional
- Armazenamento rápido com fornecimento abundante e contínuo de água
- Pode ser integrado com sistemas solares

Especificação
  • FEATURES
    - CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
    - External case in white skay
    - Magnesium protection anode for capacity up to 1000 litres
    - Front inspection flange
    - Domestic hot water recirculation

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawhps_bz_ds
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de produtosHot Water Storage Tanks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCDepósito
  • Código ETIMEC000395
  • Nome ETIMStorage heater
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniclassHot Water Tank Heaters

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte
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
Produtos parecidos