Publicar produtos
Reno Antique Brass Deck Mount Dual Handle Sink Faucet

Reno Antique Brass Deck Mount Dual Handle Sink Faucet

Traduzido por Google,
É a torneira de pia de alça dupla Reno Antique Brass Deck Mount. Como o design é bastante minimalista, ele se encaixa perfeitamente em ambientes clássicos. Ele vem com alças separadas para água quente e fria, com um misturador de água embutido para maior conforto. É montagem em deck, três furos. Apenas os melhores materiais foram usados, o corpo é feito de latão maciço e o material do núcleo da válvula é de cerâmica, para uma funcionalidade aprimorada que durará por toda a vida. Ele vem completo com acessórios de montagem e instruções de instalação.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-5949
    Faucet Type: Sink Faucet
    Faucet Style: Classic
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handles: Dual Handle
    Surface Treatment: Brass
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Deck Mount
    Faucet Mount: 3 holes
    Finish: Antique Brass
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Total Height: 6.49" (16.5 cm)
    Spout Height: 4.5" (11.5 cm)
    Spout Reach: 4.7" (12 cm)
    Install Hole Size: 1.18"-1.37" (30-35mm)
    Hole to Hole Distance: 3.93"-5.90" (10-15cm)
    Base Cover: 2.1" (5.5cm).

    Keywords: Basin Mixer, faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet, bath tap
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasink-faucet_fs-5949
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosCommercial Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures