Publicar produtos
Brox Commercial Brushed Gold Automatic Touchless Hands Free Faucet

Brox Commercial Brushed Gold Automatic Touchless Hands Free Faucet

Traduzido por Google,
Com estética aprimorada, as torneiras de banheiro sem toque Fontana vêm com tecnologia de ligar e desligar instantânea; têm um design elegante e moderno que pode melhorar a aparência geral de qualquer projeto de banheiro comercial. A torneira sem toque automática Brox Commercial Brushed Gold é uma torneira sem toque confiável e de alta qualidade que é perfeita para qualquer ambiente comercial como aeroportos, shoppings, prédios de escritórios, hotéis e banheiros públicos. Feito de materiais duráveis, esta torneira é construída para durar e proporcionará anos de uso sem problemas. O design sem contato significa que não há necessidade de tocar na alça para ligar ou desligar a água, o que ajuda a reduzir a propagação de germes. A torneira também possui um design elegante e moderno que complementará qualquer decoração.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1094-BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, airports, and shopping malls. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-1094-bg
  • Familia de productoLuxury Touchless Faucets
  • Grupo de produtosLuxury Touchless Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures