Publicar produtos
Leo Brushed Gold Commercial Automatic Touchless Sensor Faucet

Leo Brushed Gold Commercial Automatic Touchless Sensor Faucet

Traduzido por Google,
Ótima opção para uso comercial as torneiras touchless Fontana com tecnologia instantânea. A torneira sem toque automática comercial Leo Brushed Gold é um dispositivo de nível comercial que pode ser usado em qualquer configuração e tem tempo de inatividade zero. Ele funciona detectando quando você se aproxima dele com as mãos, desligando automaticamente o fluxo de água antes de tocá-lo para não sujar ou infectar sua superfície que pode levar bactérias para outras áreas se tocada com as mãos nuas; isso também ajuda a preservar a beleza natural por mais tempo de uso! A torneira pode ser usada em locais comerciais, é compatível com ADA e tem garantia de 5 anos. Esta torneira eletrônica de latão fundido reduz a transferência de germes, evitando a contaminação cruzada e a recontaminação de germes e bactérias ao não tocar nas alças da torneira.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1095G
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-1095g
  • Familia de productoWall Mount Sink Faucet
  • Grupo de produtosWall Mount Sink Faucet
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures