Publicar produtos
Bravat Trio Commercial Automatic Motion Chrome Touchless Faucets in Chrome

Bravat Trio Commercial Automatic Motion Chrome Touchless Faucets in Chrome

Traduzido por Google,
Reduz a transferência de germes enquanto evita a contaminação cruzada e a recontaminação ao não tocar nas torneiras. Reduza o uso de água, minimizando o desperdício de água, eliminando o fluxo de água desnecessário ou desacompanhado. Minimize o desperdício de água, utilizando a torneira automática. Reduz imediatamente o desperdício de água e evita o fluxo de água sem supervisão. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA. Usa baterias alcalinas 4AA (adquiridas separadamente). Pressão da água: 0,5 - 7,0 KGS/cm, 10-125 psi.
Especificação
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Finish: Chrome
    Model Number: FS-201l
    Hot and Cold Water: Optional
    Material: Solid Brass
    Installation Type: Deck Mount
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Valve Type: Solenoid Valve
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    Overall Height: 5.7"
    Spout Height: 4.7"
    Spout Reach: 4.6"
    ADA Compliant.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-201l
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures