Publicar produtos
Fontana Gold Commercial Architectural Public Restroom Bathroom Touchless Faucet

Fontana Gold Commercial Architectural Public Restroom Bathroom Touchless Faucet

Traduzido por Google,
A torneira sem toque para banheiro público arquitetônico comercial Fontana Gold é um ótimo complemento para qualquer negócio. A torneira é acionada por um sensor, não sendo necessário tocar na maçaneta para abri-la. Isso ajuda a reduzir a propagação de germes e também proporciona uma experiência mais higiênica para clientes e funcionários. A torneira também possui um recurso de controle de fluxo que permite regular a temperatura e a pressão da água. Isso facilita encontrar a configuração perfeita para água quente e fria. A Torneira Sem Toque para Banheiro Público Arquitetônico Comercial é uma excelente forma de promover a higiene no seu negócio. Também é uma ótima forma de economizar água, pois o sensor desliga automaticamente a torneira quando ela não está em uso. Como resultado, a torneira sem toque para banheiro público de arquitetura comercial é uma ótima opção para qualquer empresa que deseja promover um ambiente limpo e saudável.
Especificação
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-359g
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures