Publicar produtos
Rio Commercial Goose Neck Touchless Automatic Touchless Faucets Bathroom in Chrome

Rio Commercial Goose Neck Touchless Automatic Touchless Faucets Bathroom in Chrome

Traduzido por Google,
Reduz a transferência de germes evitando a contaminação cruzada e a recontaminação de germes e bactérias ao não tocar nas torneiras ou maçanetas. Reduza o uso de água, minimizando o desperdício de água, eliminando o fluxo de água desnecessário ou desacompanhado. Indicador luminoso intermitente; um indicador de diagnóstico para inicialização, bateria fraca e função solenóide. Conveniente para manter; com um filtro embutido para evitar que diversos entrem na válvula solenóide e o filtro é fácil de limpar. Faixa de detecção ajustável; enquanto a faixa de fábrica é definida em cerca de 4" a 5" do sensor, ela pode ser ajustada. A vida útil da bateria é de 8.000 ciclos por mês e com pressão de água suficiente é de aprox. 5 anos de vida útil das baterias.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-D511DC-B
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Finish: Chrome
    Construction: Solid Brass
    Control Box : Included- Hardwired & Battery Operated
    Supply Hoses: Included
    Other Features: Vandal resistant
    Remote Control: Optional- Reset or Adjust the Sensing Distance or turn off/on
    Flow Rate: Built in Aerator Available from .5 GPM - 1.5 GPM
    Flow Rate Special: Customizable can be provided for any Water Flow Requirement
    Sensor Range: Adjustable
    Mounting Hardware: Included
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Batteries Included: No
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mounting Type: Deck Mount
    Body Material: Brass
    Valve Body: Brass
    Style: Contemporary
    Ambient Temperature: 1 - 45° / 33.8 -113 °F
    Overall height: 11- 1/2"
    Spout length: 7-3/4"
    Spout height: 5-1/2"
    Time delay: 0.5 seconds
    Operation duration: 60 seconds
    Flow Rate: 1.3 GPM (gallons-per-minute)
    Usage: Commercial
    Touch-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object Automatic Faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-d511dc-b
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures