Publicar produtos
Fontana Commercial Matte Black Touchless Automatic Touchless Faucet

Fontana Commercial Matte Black Touchless Automatic Touchless Faucet

Traduzido por Google,
Aqui está uma torneira sem toque de volume sem toque em uma classe própria. Tem um acabamento Matte Black que diferencia seu banheiro dos demais. Os sensores de infravermelhos permitem um funcionamento totalmente mãos-livres, prevenindo eficazmente a transferência de germes. Esta torneira sem toque automática Fontana Commercial Matte Black Touchless é compatível com todos os encanamentos padrão dos EUA. A torneira pode ser usada comercialmente, é compatível com ADA e tem garantia de 5 anos. Esta torneira eletrônica de latão fundido reduz a transferência de germes, evitando a contaminação cruzada e a recontaminação de germes e bactérias ao não tocar nas torneiras ou alças.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-SF-126-DORB
    Type: Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Matte Black
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Polished
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-sf-126-dorb
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures