Publicar produtos
Fontana Commercial Wall Mount Matte Black Automatic Touchless Faucet

Fontana Commercial Wall Mount Matte Black Automatic Touchless Faucet

Traduzido por Google,
Esta é a melhor torneira de banheiro sem toque comercial, a torneira sem toque automática Fontana Commercial Matte Black Mount da Fontana Showers é ideal para quem procura uma torneira de estilo contemporâneo minimalista. Com linhas simples e elegantes, esta torneira é uma combinação perfeita para quase todos os projetos. Composto de latão sólido com núcleo de válvula de cerâmica garante durabilidade com uso de alto tráfego. Inclui todos os itens necessários para fácil instalação.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1106
    Type: Automatic Motion Touchless Faucet
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Installation Type: Wall Mount
    Surface Treatment: Matte Coating
    Material: Brass
    Finish: Matte Black/Dark Oil Rubbed Bronze
    Power: AC/DC
    Diameter of inlet pipe: G1/2"
    Diameter of outlet pipe: G1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs1106
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures