Publicar produtos
Fontana Verona Cold & Hot Chrome Finish Touchless Bathroom Faucet

Fontana Verona Cold & Hot Chrome Finish Touchless Bathroom Faucet

Traduzido por Google,
Corpo de latão durável resistente a vandalismo; Ideal para aplicações comerciais de alto uso. Inteligente: com seu microcomputador controlando sua ação, a torneira se auto-ajustará sua melhor zona de detecção de acordo com a cor e formato do lavatório. Indicador luminoso intermitente; um indicador de diagnóstico para inicialização, bateria fraca e função solenóide. Conveniente para manter; com um filtro embutido para evitar que diversos entrem na válvula solenóide e o filtro é fácil de limpar. A torneira pode ser montada em qualquer superfície de pia. Vida útil das baterias 8.000 ciclos por mês e com pressão de água suficiente é de aprox. 2 anos de vida útil das baterias.
Especificação
  • Sensor faucet complete motion detection operation.
    Commercial use.
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.1 - 7.0 KGS/cm , 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, ORB Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water resistant solenoid enclosure
    Advanced energy saving design for long lasting battery life
    Comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC110V And DC6V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    Can be installed easily in new or upgraded retrofit commercial bathrooms.
    Comes with 1 year of manufacturing warranty
    The flow rate is 2.5 GPM.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs15065
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures