Publicar produtos
Fontana Matte Black Contemporary Commercial Deck Mount Touchless Faucet

Fontana Matte Black Contemporary Commercial Deck Mount Touchless Faucet

Traduzido por Google,
E se existisse uma torneira sem toque comercial contemporânea preta fosca que facilitaria sua vida? Pense bem, chega de tocar na torneira para abrir ou fechar! Esta torneira sem toque é perfeita para pessoas ocupadas que não têm tempo a perder. Também é ótimo para as crianças porque elas podem facilmente ligá-lo e desligá-lo sem molhar as mãos. Então, o que você está esperando? Encomende hoje mesmo a sua torneira automática sem toque infravermelha quente e fria montada no convés comercial! Ao reduzir o desperdício de água e promover a eficiência, as torneiras sem toque Fontana são uma escolha mais ecológica e sustentável para banheiros comerciais sem toque.
Especificação
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power: DC.6V
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    US standard water supply pipe size: DN15 (G1/2")
    Ambient temperature range: 0.1 - 45ºC
    Sensing distance: 9.84" (25cm)
    Time delay: 0.5 seconds
    Operation duration: Power will automatically cut off after continuous use for 60 seconds
    Pop-up drain: No
    Color: Matte Black
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs2204-b
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures