Publicar produtos
Fontana Commercial Dark Oil Rubbed Bronze Wall Mount Touchless Automatic Touchless Faucet

Fontana Commercial Dark Oil Rubbed Bronze Wall Mount Touchless Automatic Touchless Faucet

Traduzido por Google,
Quando se trata de novas torneiras de pia de banheiro, FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e o estilo que você procura. Dê ao seu banheiro um visual elegante com torneiras e acessórios para pia. Este é um dos acabamentos mais modernos em todos os estilos de design de banheiro. A torneira tem um fluxo elegante ideal para lavar as mãos e outras tarefas do dia a dia. Este tem um design elegante e eleva o apelo da sua decoração feita com a mais alta qualidade e bom gosto. Ideal para aplicações de uso comercial em banheiros públicos, restaurantes, prédios de escritórios, instalações públicas e hospitais. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA. Vem com a tecnologia super seal em seu interior, capaz de oferecer desempenho superior com construção sólida para longa durabilidade que irá atualizar seu banheiro com um visual moderno e descolado por um longo período de tempo. Ideal para aplicações de uso comercial em banheiros públicos, restaurantes, prédios de escritórios, instalações públicas e hospitais. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9824DORB
    Type: Sensor Sink Faucet
    Surface Finish: Dark Oil Rubbed Bronze
    Surface Treatment: Brushed
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Wall Mount
    Style: Contemporary
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Automatic sensor touchless faucet,
    Sensor: Infrared Sensor
    Power Supply: DC, AC or DC&AC
    Sensing Distance: 6.30-12.60 inches (16-32 cm), adjustable
    Water Temp: Cold Water
    Water Pressure: 0.05-0.6MPa
    Operating Temperature: 0.1-50?
    Usage: Commercial.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs9824dorb
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures