Publicar produtos
Verona Antique Bronze Wall Mount Automatic Commercial Touchless Faucet

Verona Antique Bronze Wall Mount Automatic Commercial Touchless Faucet

Traduzido por Google,
Torneira de banheiro com sensor automático: torneira de banheiro com sensor de movimento por suas mãos, sem toque, evita infecções cruzadas após a lavagem das mãos, proporcionando operação sem mãos e sem germes. Não há necessidade de tocar na alça para desligá-la após lavar as mãos. A torneira com eficiência de água reduz o uso geral de água sem sacrificar a pressão da água. É muito conveniente e limpo. Construção de latão maciço com acabamento cromado para confiabilidade e desempenho duradouro. Permite que os usuários tenham uma torneira sem tocar no controle da torneira, economiza água, evita a contaminação cruzada e mantém os chuveiros mais limpos, especialmente ideal para spas e hotéis.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9871AB
    Type: Automatic Faucet
    Use: Hospital or Public Space
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Installation Type: Wall Mount
    Surface Treatment: Polished
    Material: Brass
    Finish: Antique Bronze
    Power: AC/DC
    Dia. of inlet pipe: G1/2"
    Dia. of outlet pipe: G1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs9871ab
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures