Publicar produtos
Brio Wall Mount Commercial Touchless Faucet Brushed Nickel Finish

Brio Wall Mount Commercial Touchless Faucet Brushed Nickel Finish

Traduzido por Google,
Minimize o desperdício de água, utilizando a torneira automática. Reduz imediatamente o desperdício de água, eliminando o fluxo de água desnecessário e desacompanhado. Brio Wall Mount Commercial Touchless Torneiras Acabamento em níquel escovado com elegante acabamento cromado que complementará perfeitamente qualquer banheiro moderno Ideal para aplicações de uso comercial em banheiros públicos, restaurantes, prédios de escritórios, instalações públicas, h Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA. Certifique-se de que, quando se trata de uma nova torneira de banheiro, a FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e os estilos que você procura.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FST9901-SF
    Type: Motion Touchless Faucet
    Finish: Brushed Nickel
    Material: Solid Brass Construction
    Installation Type: Wall Mount
    Response time: 0.3second
    Shut-off delay time: 60 seconds
    Power Supply: AC110V And DC6V (batteries not included)
    Inlet Pipe Diameter: DN15
    Outlet Pipe Diameter: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V, AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW, <2W
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 ? / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water-resistant solenoid enclosure.

    Keywords: ADA compliant Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fst9901-sf
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosTouchless Sensor Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures