Publicar produtos
KAISER Idell™ 6556-T Table lamp

KAISER Idell™ 6556-T Table lamp

4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,
A renomada lâmpada KAISER idell é caracterizada pela capacidade de Christian Dell de criar um design elegante com características geométricas básicas do modernismo: formas como a esfera, o círculo e o cilindro. Hoje, o KAISER idell é amplamente reconhecido como um símbolo de design nobre da Bauhaus, escolha requintada de material e engenharia precisa.
Especificação
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: white, matt black, black • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2 m • Finish: Shade: steel, suspension: chrome plated brass • Material: steel, chrome plated brass • Name: KAISER Idell 6556-T • Nominal Height: 47 cm • Nominal Length: 18.5 cm • Nominal Width: Diameter (shade) 21.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6556-T
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosKAISER Idell™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)470
  • Largura (mm)215
  • Profundidade (mm)185
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emLatvia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
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
Produtos parecidos