Publicar produtos
PM-02 Table lamp

PM-02 Table lamp

4.3 de 5 estrelas4.3(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Provando que o simples pode ser bonito, o design prático e cuidadoso do candeeiro de mesa PM-02 emite luz difusa a partir do seu abajur de vidro opalino soprado à mão para criar um brilho quente e atmosférico. A base de três pernas em latão maciço não tratado ou aço lacado preto oferece um contraste elegante com a tonalidade cilíndrica.
Especificação
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: black, untreaded solid brass • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2.5 m • Finish: black, untreaded solid brass • Material: steel, brass • Name: PM-02 • Nominal Height: 31.4 cm • Nominal Width: Diameter: 13.6 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPM-02
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosPM-02
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)314
  • Largura (mm)136
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
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
Produtos parecidos