Publicar produtos
AQ01™ Wall lamp

AQ01™ Wall lamp

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
O AQ01™ oferece uma nova visão sobre a luz de mesa do arquiteto clássico. Distinguido por suas linhas delicadas e acabamento fosco, a luz oferece uma elegância refinada e utilidade genial. A tecnologia permite que as molas sejam escondidas dentro do design e que o abajur do AQ01 seja ligado e desligado, ou regulado para cima e para baixo, com o toque de uma mão no abajur da lâmpada.
Especificação
  • Features: Dimming with touch of lamp's shade. Easy adjustment to where light is needed. No glare. Direct downward illumination in symmetric rotational pattern. Height: 48,3cm/ 19" Width: 45cm/ 17.7" Colour: Black Surface finish: Semi-mat lacquer, gloss 20 smooth Material: Aluminium Diffuser: Polycarbonate (PC) Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, cULus IP rating: IP20 US Environment: Dry Location Environment: Indoor Energy label: G Lightsource and electrical information: Light source:LED array, build-in LED LED lifetime (lumen maintenance): L70 B50 57000 hrs LED not replacable Voltage (V): 100-240 Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 8W Standard: 2 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAQ01-Wall
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosAQ01™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)480
  • Largura (mm)450
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
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
Produtos parecidos