Publicar produtos
Orient™ P1 Pendant

Orient™ P1 Pendant

4.5 de 5 estrelas4.5(11 avaliações)
Traduzido por Google,
O pingente Orient™ é uma ode ao artesanato fino. O abajur é girado à mão em um molde de madeira - uma característica que sublinha sua forma original e orgânica. A luminária oculta elegantemente a fonte de luz e garante uma luz suave e agradável sem qualquer encandeamento.
Especificação
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: black/rosewood, copper/rosewood, brushed aluminum/oak • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 3 m • Finish: Shade: Aluminium / Base: Ash / Diffuser: Polycarbonate • Material: copper, aluminum, rosewood, oak • Name: Orient™ P1 • Nominal Height: 24.5 cm • Nominal Length: 22,5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOrient-P1
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosOrient™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)245
  • Profundidade (mm)225
Relacionado
  • Material principalCobre
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures