Publicar produtos
Avion™ Floor
Avion™ Floor

    Avion™ Floor

    Traduzido por Google,
    O Avion™ é inspirado no fascínio infantil por aeronaves - em particular, pelos dirigíveis Zeppelin que deslizam pelo céu. O formato grande e oval do candeeiro tem uma expressão lúdica e emite uma luz suave e difusa que contribui para a atmosfera natural de qualquer espaço.
    Especificação
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Iskos-Berlin, 2012/2023 ABOUT THE DESIGNER Iskos-Berlin Design is a partnership of Aleksej Iskos and Boris Berlin. The company was established in late 2010, but Aleksej and Boris have been working together for a number of years. In 1987, Boris co-founded Komplot Design, where Aleksej was employed for more than 11 years. This long and fruitful cooperation has allowed them to develop a shared philosophy of design. LAMP RATING AND SPECIFICATIONS Voltage: 230V Frequency: 50-60 Hz IP Rating: • Table/Floor: IP20 • Table/Floor Terrace: IP44 LOR: 70% Isolation class: Class II Light source included: No Number of light sources: 2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAvion-Floor
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosAvion™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)35.7
    • Largura (mm)85
    • Profundidade (mm)35.1
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emFinland
    • Peso líquido (Kg)4.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produtos parecidos