Publicar produtos
Caravaggio™ P0 Pendant (LED)

Caravaggio™ P0 Pendant (LED)

Traduzido por Google,
A iluminação Caravaggio™ ganhou o status de ícones do design. Desenhado por Cecilie Manz, Caravaggio aprimora uma silhueta atemporal com uma expressão fresca e moderna.
Especificação
  • Height: 21,6cm/ 8.5" Width: 16,5cm/ 6.4" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Certification and classification: Insulation Class: Class I Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Energy label: F Lightsource and electrical information: Light source:LED array, build-in LED LED lifetime (lumen maintenance): 36.000h L80 LED replaceable by enduser Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 5,3W Warranty: Standard: 2 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCaravaggio-P0
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosCaravaggio™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCObjeto